发布您的产品
TIGO Asymmetric ceramic shower tray, left version
Jika

TIGO Asymmetric ceramic shower tray, left version

Asymmetric ceramic shower tray, left version
技术规格
  • 唯一参考852210
  • 产品系列Tigo
  • 产品组Shower tray
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-06-23
  • 版本号2
  • 高度 (mm)85
  • 宽度 (mm)800
  • 深度 (mm)1000
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区捷克共和国
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)35
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 说明Shower trays
  • OmniClass 编号23-31 17 15
  • OmniClass 标题Shower Enclosure Bases

发售地区

欧洲 亚洲 非洲