发布您的产品
MIO Freestanding acrylic oval bathtub, incl. Click-clack waste
Jika

MIO Freestanding acrylic oval bathtub, incl. Click-clack waste

Freestanding acrylic oval bathtub, incl. Click-clack waste
技术规格
  • 唯一参考H240712xxx0001
  • 产品系列Mio
  • 产品组合Baths
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-10-06
  • 版本号1
  • 高度 (mm)600
相关
  • 主材料亚克力
  • 设计国家/地区捷克共和国
  • 制造国家/地区中国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011609
  • ETIM 名称Bath
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 说明Baths
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bathtubs
  • OmniClass 编号23-31 15 00
  • OmniClass 标题Bathtubs

发售地区

欧洲 亚洲 非洲