发布您的产品
PONTA DF - Fixed shower screen 1200 mm, walk-in, transparent glass
Jika

PONTA DF - Fixed shower screen 1200 mm, walk-in, transparent glass

DF - Fixed shower screen 1200 mm, walk-in, transparent glass
技术规格
  • 唯一参考H260515xxx6681
  • 产品系列PONTA
  • 产品组合Shower screens
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-10-20
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1950
相关
  • 主材料玻璃
  • 次要材料铝
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴屏
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC010892
  • ETIM 名称Shower wall walk-in
  • Uniclass 2015 代码Ac_35_80_80
  • Uniclass 2015 说明Showering
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 25
  • OmniClass 标题Shower Screens

发售地区

欧洲 亚洲 非洲