发布您的产品
CUBITO Built-in grinded washbasin, with overflow
Jika

CUBITO Built-in grinded washbasin, with overflow

Built-in grinded washbasin, with overflow
技术规格
  • 唯一参考H816422xxx1091
  • 产品系列Cubito
  • 产品组合Basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-10-20
  • 版本号1
  • 高度 (mm)180
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区中国
  • 制造国家/地区中国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011550
  • ETIM 名称Washbasin
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks

发售地区

欧洲 亚洲 非洲