发布您的产品
PURE STYLE WC combi pan, back to wall, vario outlet, Vortex/Rimless
Jika

PURE STYLE WC combi pan, back to wall, vario outlet, Vortex/Rimless

WC combi pan, back to wall, vario outlet, Vortex/Rimless
技术规格
  • 唯一参考H825421xxx0001
  • 产品系列PURE STYLE
  • 产品组合WCs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-10-06
  • 版本号1
  • 高度 (mm)420
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区中国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011289
  • ETIM 名称Toilet closet
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 说明Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets

发售地区

欧洲 亚洲 非洲