发布您的产品
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
    Jika

    MODUL PL11 dual flush plate

    PL11 dual flush plate
    技术规格
    • 唯一参考H893602xxx0001
    • 产品系列Modul
    • 产品组合Flush plates
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-11-04
    • 版本号1
    • 高度 (mm)160
    • 宽度 (mm)250
    • 深度 (mm)23
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区中国
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC000013
    • ETIM 名称Base plate for flush mounted installation
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 说明WC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
    • OmniClass 编号23-27 33 00
    • OmniClass 标题Valve Actuators

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲