发布您的产品
CUBITO STYLE Floorstanding bidet
Jika

CUBITO STYLE Floorstanding bidet

Floorstanding bidet
技术规格
  • 唯一参考H832421xxx3021
  • 产品系列CUBITO STYLE
  • 产品组Bidets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-09-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)420
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区中国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC010126
  • ETIM 名称Bidet
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 说明Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
  • OmniClass 编号23-31 23 00
  • OmniClass 标题Bidets

发售地区

欧洲 亚洲 非洲