唯一参考号: | extendable_clothes_line |
---|---|
品牌: | Jofel |
产品系列: | Bath accessories |
产品组: | Luxury |
宽度 (毫米): | 100 |
高度 (毫米): | 100 |
深度 (毫米): | 60 |
发布日期: | 2019-05-14 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | http://jofel.com/en/tendedero-extensible-pared.html?___from_store=es |
---|---|
安装说明: | |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW61300.pdf |
教学视频: | |
GTIN代码: | 8427950351259 |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/jofel/product/extendable_clothes_line
材料(主): | Chrome |
---|---|
材料(次): | Chrome |
设计于: | Spain |
制造于: | Spain |
净重 (千克): | 0.23 |
BIMobject类别: | 卫生 - 浴室配件 |
---|---|
IFC分类: | Furnishing Element |
UNSPSC名称: | Sanitary ware |
UNSPSC代码: | 301815 |
Uniclass 1.4 代码: | L41821 |
Uniclass 1.4 描述: | Fasteners, stays, hooks |
Uniclass 2.0 代码: | PR-35-75-18 |
Uniclass 2.0 描述: | Clothes Hooks |
Uniclass 2015 代码: | Pr_40_50_05_95 |
Uniclass 2015 描述: | Wall hangings |
NBS Reference 代码: | 35-75-18 |
NBS Reference 描述: | Clothes Hooks |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessories |
OmniClass编号: | 23-21 37 13 11 11 |
OmniClass标题: | Wall Hangings |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
名称 | 值 |
---|---|
Integral Finish | Polished |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Material | Stainless steel |
所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商