唯一参考号: | towel_holder_ring |
---|---|
品牌: | Jofel |
产品系列: | Bath accessories |
产品组: | Luxury |
宽度 (毫米): | 175 |
高度 (毫米): | 190 |
深度 (毫米): | 50 |
发布日期: | 2019-05-14 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | http://jofel.com/en/anilla-cerrada-de-lavabo.html |
---|---|
安装说明: | |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW34300.pdf |
教学视频: | |
GTIN代码: | 8427950345944 |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/jofel/product/towel_holder_ring
材料(主): | Chrome |
---|---|
材料(次): | Chrome |
设计于: | Spain |
制造于: | Spain |
净重 (千克): | 0.245 |
BIMobject类别: | 卫生 - 浴室配件 |
---|---|
IFC分类: | Furnishing Element |
UNSPSC名称: | Hanging toiletry organizer or shelf |
UNSPSC代码: | 52171001 |
Uniclass 1.4 代码: | L8245 |
Uniclass 1.4 描述: | Towel rails |
Uniclass 2.0 代码: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 描述: | Towel Rings |
Uniclass 2015 代码: | Pr_40_20_76_91 |
Uniclass 2015 描述: | Towel rings |
NBS Reference 代码: | 35-75-91 |
NBS Reference 描述: | Towel Rings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
OmniClass编号: | 23-31 25 25 |
OmniClass标题: | Towel Bars |
名称 | 值 |
---|---|
Integral Finish | Chrome |
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®