发布您的产品
AP® Foil25 Polyiso Continuous Insulation

AP® Foil25 Polyiso Continuous Insulation

Johns Manville AP Foil25 is a 25-psi-compressive-strength polyiso continuous insulation board consisting of a closed-cell polyisocyanurate foam core bonded on each side to a foil facer. It is intended for the same applications as standard AP Foil but is particularly well suited to below-grade residential use and behind certain commercial claddings where the attachment method benefits from a higher compressive-strength sheathing.

AP Foil25 carries the same testing and certifications as standard AP Foil — including ASTM E84 Class A and the same NFPA 285 assembly approvals — and is available in thicknesses from 1.65" to 3.0" in 4'×8', 4'×9', and 4'×10' sheets. Custom thicknesses within that range may be available upon request.

规格
  • Compressive strength: 25 psi. R-value: R-6.0 per inch nominal; up to ~R-18 at 3".

    Thicknesses: 1.65", 2.0", 2.5", 3.0" (custom in range available). Sheet sizes: 4×8, 4×9, 4×10.

技术规格
  • 唯一参考ap-foil25-polyiso-continuous-insulation
  • 产品系列Insulation
  • 产品组Polyiso CI Board
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-07-15
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 隔离

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥