Johns Manville CI Max is a high-efficiency rigid foam sheathing designed for exposed interior applications. It is composed of a uniform closed-cell polyisocyanurate foam core bonded to a glass-mat reinforced 1.5-mil embossed aluminum facer that is meant to be left exposed. Available in a white or silver finish, CI Max is approved for use without a thermal barrier and provides an attractive, durable interior finish.
CI Max is suitable for wall or ceiling applications in residential, commercial, agricultural, and industrial buildings. It provides a continuous layer of insulation that reduces thermal bridging and improves energy efficiency. Maintaining a minimum thickness of one inch, it qualifies as a Class I vapor retarder. CI Max is produced with an EPA-compliant hydrocarbon blowing agent with zero ODP and virtually no GWP.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |