Johns Manville ENRGY 3 is a closed-cell polyisocyanurate foam-core roof insulation board faced on both sides with a coated organic felt facer, offering a high R-value to keep buildings well insulated from the elements. ENRGY 3 delivers high R-value per inch in built-up, modified bitumen, metal roof, and single-ply roof systems and is approved for direct application to steel decks.
The product meets ASTM C1289 Type II, Class 1, Grade 2 (20 psi) and is available in flat or tapered boards in thicknesses from 0.5" to 4.1" and board sizes of 4×4 ft and 4×8 ft. A 25 psi (Grade 3) variant is also available. ENRGY 3 is the workhorse roof polyiso in JM's commercial-roofing lineup.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |