发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsoncontrols/products/6416b239-1fbb-42c9-93b4-72a7e535aeb5
主页
类别
暖通空调
空调
ACR Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Rear Return
可用位置 美国
Johnson Controls
关注
ACR Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Rear Return
Flexible design – Reduced footprint, variety of fan-discharge configurations; chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating;
Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” filters; cabinets insulated with foil-faced fiberglass
Power components – “Across-the-line" motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
jci-bcu-acr
产品系列
Air Distribution - Terminal Units - Blower
产品组
Vertical - Reduced Footprint
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-01
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.johnsoncontrols.com/buildings/air-systems/fan-and-blower-coil-units/vertical-reduced-footprint-blower-coil-units
安装说明
http://www.johnsoncontrols.com/-/media/jci/be/united-states/airside-systems/fan-and-blower-coil-units/files/vertical-reduced-footprint/be_iom_vertical_reduced_footprint_blower_coil_units_form_115-24_nom4_(315).pdf?la=en
产品认证
http://www.johnsoncontrols.com/-/media/jci/be/united-states/airside-systems/fan-and-blower-coil-units/files/vertical-reduced-footprint/be_sales_guide_vertical_reduced_footprint_blower_coil_units_publ_5514(908).pdf?la=en
技术说明
http://www.johnsoncontrols.com/-/media/jci/be/united-states/airside-systems/fan-and-blower-coil-units/files/vertical-reduced-footprint/be_tech_guide_vertical_reduced_footprint_blower_coil_units_form_115-26-eg5_(1014).pdf?la=en
相关
相关
主材料
镀锌钢板
分类
分类
BIMobject 类别
暖通空调 - 空调
IFC 分类
热交换器
UNSPSC 名称
Air conditioners
UNSPSC 代码
40101701
Uniclass 2015 代码
Pr_70_65_03_29
Uniclass 2015 说明
Fan coil units
CSI MasterFormat 2014 代码
23 82 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Fan Coil Units
OmniClass 编号
23-33 33 11
OmniClass 标题
Fan Coil Units
CSI UniFormat II 代码
D3090
CSI UniFormat II 标题
Other HVAC Systems & Equipment
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
Johnson Controls
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
4.8
(
18
)
下载
Johnson Controls
FH Fan-Coil Units Low Profile, Horizontal, Plenum
3.2
(
5
)
下载
Johnson Controls
YORK® Commercial Split Systems 7-50 Tons
4.6
(
14
)
下载
Johnson Controls
YVWE VSD Water Coooled Screw Chiller Style A
4.7
(
23
)
下载
Johnson Controls
AHD & AVD Direct Drive Blower-Coil Units, Horizontal and Vertical
下载
Johnson Controls
FCC Fan-Coil Units, High-Performance, Vertical
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多