发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/62d15207-1b07-4ba6-a8b6-f1438445265c
主页
类别
卫生
洗手间
Egg Junior Toilet Suite
在以下地区不可用: 美国
JohnsonSuisse
关注
Egg Junior Toilet Suite
Egg shaped Close Couple Toilet Suite suitable for use in childcare installations
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
C67977_C6262_X011H
产品系列
Egg
产品组
Toilet Suites
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-12-22
版本号
1
高度 (mm)
730
宽度 (mm)
365
深度 (mm)
665
链接
链接
产品网址
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/childrens-products/egg-junior/
技术说明
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2017/01/3-2-14-Egg-CC-R1.1.pdf
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_89
Uniclass 2015 说明
Toilets
发售地区
大洋洲
亚洲
澳大利亚
马来西亚
类似产品
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
下载
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
下载
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
下载
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
下载
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
下载
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
下载