发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/1cf720c5-5ca1-4637-aa71-5d2e7d373d7f
主页
类别
卫生
洗手间
Venezia FTW Suite
在以下地区不可用: 美国
JohnsonSuisse
关注
Venezia FTW Suite
Upright Flush To Wall Suite with soft-close seat
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
J2320_J2371_X011H
产品系列
Venezia
产品组
Toilets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-12-22
版本号
1
高度 (mm)
781
宽度 (mm)
390
深度 (mm)
650
链接
链接
产品网址
https://johnsonsuisse.com.au/products/toilets/toilet-suites/venezia/
技术说明
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/3-1-22-Venezia-FTW.pdf
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
中国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_89
Uniclass 2015 说明
Toilets
发售地区
大洋洲
亚洲
澳大利亚
马来西亚
类似产品
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
下载
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
下载
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
下载
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
下载
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
下载
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
下载