发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/202c8fd8-8448-45e6-9a57-bf855452ff11
主页
类别
卫生
烘手器和吹风机
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
在以下地区不可用: 美国
JohnsonSuisse
关注
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
NHD01151-B
产品系列
Nofer
产品组
Hand & Hair Dryers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-12-22
版本号
1
高度 (mm)
280
宽度 (mm)
280
深度 (mm)
210
链接
链接
产品网址
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/appliances/nofer-windflow-hand-dryer/
技术说明
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/7-2-1-Windflow-Dryer-R1.2.pdf
相关
相关
主材料
不锈钢
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
净重 (Kg)
5.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 烘手器和吹风机
IFC 分类
电器
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_70_62_37
Uniclass 2015 说明
Hand driers
发售地区
大洋洲
亚洲
澳大利亚
马来西亚
类似产品
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
下载
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
下载
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
下载
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
下载
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
下载
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
下载