发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/0b6ea657-6d66-4cb7-97a4-85c4e1213901
主页
类别
卫生
盆
Torino Undercounter Basin
在以下地区不可用: 美国
JohnsonSuisse
关注
Torino Undercounter Basin
Torino Undercounter Basin
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
WBAATR100WW
产品系列
Torino
产品组
Basin
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-12-29
版本号
1
高度 (mm)
175
宽度 (mm)
625
深度 (mm)
375
链接
链接
产品网址
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/torino-066-10.0201/torino-undercounter-basin-WBAATR100WW
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
马来西亚
制造国家/地区
马来西亚
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
大洋洲
亚洲
澳大利亚
马来西亚
类似产品
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
下载
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
下载
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
下载
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
下载
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
下载
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
下载