发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/7a16c47b-c700-4d74-b177-e91ea17e8e79
主页
类别
卫生
盆
Trezzo 480 Semi-recessed Basin
在以下地区不可用: 美国
JohnsonSuisse
关注
已存档
Trezzo 480 Semi-recessed Basin
Trezzo 480 Semi-recessed Basin
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
WBAATZ201WW
产品系列
Trezzo
产品组合
Basin
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-24
版本号
1
高度 (mm)
175
宽度 (mm)
480
深度 (mm)
480
链接
链接
产品网址
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/trezzo-480/trezzo-480semi-recessed-basin-WBAATZ201WW
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
马来西亚
制造国家/地区
马来西亚
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 说明
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Sinks
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
JohnsonSuisse
Deck Mounted Self-Closing Tap
下载
JohnsonSuisse
Lazio Quarter Turn 1/2" Basin Pillar Tap
下载
JohnsonSuisse
Lira Basin Pillar Tap
下载
JohnsonSuisse
Venice One Piece WC
下载
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
下载
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
下载