发布您的产品
Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white

Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white

Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white
技术规格
  • 唯一参考WBBA100340SS
  • 产品系列Special Needs
  • 产品组Assist Back Rest
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-08-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)190
  • 宽度 (mm)560
  • 深度 (mm)350
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区马来西亚
  • 制造国家/地区马来西亚
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 说明Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 编号23-31 25 00
  • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings

发售地区

大洋洲 亚洲
澳大利亚
马来西亚