发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/a323d317-b510-4e04-9e80-18c37eea330c
主页
类别
卫生
淋浴器
Brass Shower Arm and Flange 300mm
在以下地区不可用: 美国
JohnsonSuisse
关注
已存档
Brass Shower Arm and Flange 300mm
Brass Shower Arm and Flange : 300mm
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
WBFA300578CP
产品系列
Shower Arm
产品组合
Shower
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-08-11
版本号
1
高度 (mm)
90
深度 (mm)
310
链接
链接
产品网址
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/shower-arm/length-300mm-WBFA300578CP
相关
相关
主材料
黄铜
设计国家/地区
马来西亚
制造国家/地区
马来西亚
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_80
Uniclass 2015 说明
Showers
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
JohnsonSuisse
Deck Mounted Self-Closing Tap
下载
JohnsonSuisse
Lazio Quarter Turn 1/2" Basin Pillar Tap
下载
JohnsonSuisse
Lira Basin Pillar Tap
下载
JohnsonSuisse
Venice One Piece WC
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
下载