发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/1cde31cb-1a44-4e4c-9ab2-cbd4528b47b7
主页
类别
卫生
淋浴器
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
在以下地区不可用: 美国
JohnsonSuisse
关注
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
WBFA301080CP
产品系列
Java
产品组
Shower
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-08-11
版本号
1
高度 (mm)
719.6
宽度 (mm)
117.5
链接
链接
产品网址
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/java/shower-kit-hand-shower-1-75m-flexible-hose-684mm-slide-bar-two-function-WBFA301080CP
相关
相关
主材料
黄铜
设计国家/地区
马来西亚
制造国家/地区
马来西亚
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_80
Uniclass 2015 说明
Showers
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
大洋洲
亚洲
澳大利亚
马来西亚
类似产品
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
下载
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
下载
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
下载
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
下载
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
下载
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
下载