发布您的产品
Felino Single lever concealed shower mixer

Felino Single lever concealed shower mixer

Felino Single lever concealed shower mixer
技术规格
  • 唯一参考WBFA301302CP
  • 产品系列Felino
  • 产品组Faucet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-24
  • 版本号1
  • 高度 (mm)150
  • 宽度 (mm)115
  • 深度 (mm)63
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区马来西亚
  • 制造国家/地区马来西亚
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类阀门
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 说明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

大洋洲 亚洲
澳大利亚
马来西亚