发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/7289a9be-67b7-4685-848d-da793121deef
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Ferla-N Single lever basin mixer with 1¼" pop-up waste
在以下地区不可用: 美国
JohnsonSuisse
关注
Ferla-N Single lever basin mixer with 1¼" pop-up waste
Ferla-N Single lever basin mixer with 1¼" pop-up waste
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
WBFA301310CP
产品系列
Ferla-N
产品组
Faucet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-08-11
版本号
1
高度 (mm)
154
链接
链接
产品网址
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/ferla-n-066-10.0245/single-lever-basin-mixer-1pop-waste-WBFA301310CP
相关
相关
主材料
黄铜
设计国家/地区
马来西亚
制造国家/地区
马来西亚
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 说明
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
大洋洲
亚洲
澳大利亚
马来西亚
类似产品
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
下载
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
下载
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
下载
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
下载
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
下载
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
下载