发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/626691f5-799d-42ea-b398-1aa9c8596a3c
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
在以下地区不可用: 美国
JohnsonSuisse
关注
已存档
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
WBFA301323CP
产品系列
Felino
产品组合
Faucet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-24
版本号
1
宽度 (mm)
215
深度 (mm)
125
链接
链接
产品网址
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/felino-066-10.0054/single-lever-wall-mounted-shower-mixer-without-shower-kit-WBFA301323CP
相关
相关
主材料
黄铜
设计国家/地区
马来西亚
制造国家/地区
马来西亚
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 说明
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
JohnsonSuisse
Lira Basin Pillar Tap
下载
JohnsonSuisse
Venice One Piece WC
下载
JohnsonSuisse
Lazio Quarter Turn 1/2" Basin Pillar Tap
下载
JohnsonSuisse
Deck Mounted Self-Closing Tap
下载
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
下载