发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/1426c019-7222-48b3-9c06-5e65b1284603
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Turin Single Lever Basin Mixer With Pop Up Waste and Flexible Hose
在以下地区不可用: 美国
JohnsonSuisse
关注
Turin Single Lever Basin Mixer With Pop Up Waste and Flexible Hose
Turin Single Lever Basin Mixer With Pop Up Waste and Flexible Hose
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
WBFA301578C2S
产品系列
Turin
产品组
Faucet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-12-29
版本号
1
相关
相关
主材料
黄铜
设计国家/地区
马来西亚
制造国家/地区
马来西亚
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
大洋洲
亚洲
澳大利亚
马来西亚
类似产品
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
下载
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
下载
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
下载
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
下载
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
下载
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
下载