发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/a5cb9db7-be1e-444f-a010-54a6bde152b5
主页
类别
卫生
洗手间
Bergamo Square Wall Hung WC
在以下地区不可用: 美国
JohnsonSuisse
关注
已存档
Bergamo Square Wall Hung WC
Bergamo Square Wall Hung WC
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
WBSDBQ010WW
产品系列
Bergamo
产品组
Water Closet
类型
对象(单个对象)
版本号
1
高度 (mm)
360
宽度 (mm)
355
深度 (mm)
515
链接
链接
产品网址
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/bergamo-square-066-10.0198/bergamo-square-wall-hung-wc-WBSDBQ010WW
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
马来西亚
制造国家/地区
马来西亚
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_89
Uniclass 2015 说明
Toilets
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Water Closets
OmniClass 编号
23-31 19 00
OmniClass 标题
Toilets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
下载
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
下载
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
下载
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
下载
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
下载
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
下载