发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/cec50152-e345-4adf-b1eb-e047fa0bda1f
主页
类别
卫生
盆
Trezzo-N 480 Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
可用位置 美国
JohnsonSuisse
关注
Trezzo-N 480 Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
Trezzo-N 480 Wall Hung Basin Set - One Centre Taphole
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
WBSATZ101WW
产品系列
Trezzo-N
产品组
Basin
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-02-28
版本号
1
高度 (mm)
185
宽度 (mm)
480
深度 (mm)
485
链接
链接
产品网址
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/trezzo-n/trezzo-n-480wall-hung-basin-WBSATZ101WW
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
马来西亚
制造国家/地区
马来西亚
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
下载
JohnsonSuisse
Atlantic Fixed Shower Head, Full Chrome
下载
JohnsonSuisse
Venezia Slim Round Countertop Basin 390mm
下载
JohnsonSuisse
Trezzo-N 480 Countertop Basin - One Centre Tap Hole
下载
JohnsonSuisse
Caspian II Hand Shower with Single Function
下载
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel