发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/83b48481-3254-4061-ad11-497e83ad16a2
主页
类别
卫生
洗手间
Treviso Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)
可用位置 美国
JohnsonSuisse
关注
Treviso Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)
Treviso Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
WBSC950156WW
产品系列
Treviso
产品组
Water Closet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-01-08
版本号
1
高度 (mm)
810
宽度 (mm)
625
深度 (mm)
365
链接
链接
产品网址
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/treviso-066-10.0227/treviso-close-coupled-rimless-wc-WBSC950156WW
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
马来西亚
制造国家/地区
马来西亚
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 说明
WC suites
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Water Closets
OmniClass 编号
23-31 19 00
OmniClass 标题
Toilets
类似产品
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
下载
JohnsonSuisse
Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless
下载
JohnsonSuisse
Atlantic Fixed Shower Head, Full Chrome
下载
JohnsonSuisse
Trezzo-N 480 Countertop Basin - One Centre Tap Hole
下载
JohnsonSuisse
Caspian II Hand Shower with Single Function
下载
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel