发布您的产品
JI Eco 1000 60-100
JI Eco 1000 60-100
JI Eco 1000 60-100
JI Eco 1000 60-100
JI Eco 1000 60-100
JI Eco 1000 60-100
    Joris Ide

    JI Eco 1000 60-100

    The JI Eco 1000 60-100 panel is a lightweight insulated panel. The aluminium foil internal liner makes it easy to handle and install. This roof panel is mostly applied on agricultural and functional buildings.

    技术规格
    • 唯一参考ji-eco-1000-60-100
    • 产品系列PIR Roof Panels
    • 产品组合PIR Roof Panels
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2025-03-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)35
    • 宽度 (mm)1000
    • 深度 (mm)2500
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料2C Polyurethane
    • 设计国家/地区比利时
    • 制造国家/地区比利时
    • 净重 (Kg)9.86
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 屋顶
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
    瓦利斯和富图纳