发布您的产品
Fixego Cleats
Fixego Cleats
    JOUPLAST

    Fixego Cleats

    Terrace start and end cleats for use with the FIXEGO® secret fixing system.

    规格
      • The same component is used at either end of the joist.
      • Can be used as a 5 mm template for correct positioning.
      • Pull-out resistant.
      • Quick and easy to install.
    技术规格
    • 唯一参考fixego-cleats
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-06-26
    • 版本号1
    相关
    • 主材料聚丙烯
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别地板 - 地板系统
    • Uniclass 2015 代码Ss_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 说明External floor tiling systems
    • OmniClass 编号23-15 17 11
    • OmniClass 标题Flooring Specialties and Accessories

    发售地区

    欧洲
    德国
    比利时
    法国
    瑞士
    英国
    西班牙