发布您的产品
Pocket window 1 rail 1 leaf
Pocket window 1 rail 1 leaf
    K.LINE

    Pocket window 1 rail 1 leaf

    3.6 星(最高 5 星)3.6(8 评价)
    1-leaf pocket window
    • 1 track
    • 160mm or 200mm sash
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Insulated glazing with argon filling
    规格
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Wheelchair accessible
      • Outside and inside handles
    技术规格
    • 唯一参考KLBG1R-1VTL
    • 产品系列Coulissants
    • 产品组合KL-BG
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-10-18
    • 版本号2
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别窗户 - 开启滑板
    • IFC 分类窗户
    • UNSPSC 名称Windows
    • UNSPSC 代码301716
    • Uniclass 2015 代码EF_25_30
    • Uniclass 2015 说明Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Aluminum Windows
    • OmniClass 编号23-17 13 00
    • OmniClass 标题Windows
    • CSI UniFormat II 代码B2020
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Windows

    发售地区

    欧洲
    法国
    葡萄牙
    西班牙