发布您的产品
Pocket window 2 rails 4 leaves
K.LINE

Pocket window 2 rails 4 leaves

5.0 星(最高 5 星)5.0(5 评价)
4-leaf pocket window
  • 2 tracks
  • 215mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling
规格
  • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    • Glazing thickness of 28 or 32 mm
    • Wheelchair accessible
    • Outside and inside handles
技术规格
  • 唯一参考KLBG2R-4VTX
  • 产品系列Coulissants
  • 产品组合KL-BG
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-10-18
  • 版本号2
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
分类
  • BIMobject 类别窗户 - 开启滑板
  • IFC 分类窗户
  • UNSPSC 名称Windows
  • UNSPSC 代码301716
  • Uniclass 2015 代码EF_25_30
  • Uniclass 2015 说明Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Aluminum Windows
  • OmniClass 编号23-17 13 00
  • OmniClass 标题Windows
  • CSI UniFormat II 代码B2020
  • CSI UniFormat II 标题Exterior Windows

发售地区

欧洲
法国
葡萄牙
西班牙