发布您的产品
Entrance door Collection Perspective
Entrance door Collection Perspective
Entrance door Collection Perspective
    K.LINE

    Entrance door Collection Perspective

    5.0 星(最高 5 星)5.0(7 评价)
    Entrance door kline with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    规格
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    技术规格
    • 唯一参考KLPM-Perspective
    • 产品系列Porte d'entrée monobloc
    • 产品组合KL-PM et PL
    • 类型展示(模型)
    • 发布日期2017-07-19
    • 版本号3
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别门 - 平开门
    • IFC 分类门
    • UNSPSC 名称Doors
    • UNSPSC 代码301715
    • Uniclass 2015 代码Ac_15_50_25
    • Uniclass 2015 说明Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Aluminum Doors
    • OmniClass 编号23-17 11 13 13
    • OmniClass 标题Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II 代码B2030
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Doors

    发售地区

    欧洲
    法国
    葡萄牙
    西班牙