发布您的产品
Window with breathable leaf with transom
Window with breathable leaf with transom
Window with breathable leaf with transom
    K.LINE

    Window with breathable leaf with transom

    Inwards opening Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    规格
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    技术规格
    • 唯一参考klair-im
    • 产品系列Frappe
    • 产品组合KL-FP
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-06-12
    • 版本号1
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别窗户 - Single Hung Windows
    • IFC 分类窗户
    • UNSPSC 名称Windows
    • UNSPSC 代码301716
    • Uniclass 2015 代码EF_25_30
    • Uniclass 2015 说明Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Aluminum Windows
    • OmniClass 编号23-17 13 00
    • OmniClass 标题Windows
    • CSI UniFormat II 代码B2020
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Windows

    发售地区

    欧洲
    法国
    葡萄牙
    西班牙