发布您的产品
Fixed Window with 4 Vertical zones
Fixed Window with 4 Vertical zones
    K.LINE

    Fixed Window with 4 Vertical zones

    Fixed window
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple).
    • Insulated glazing with argon filling
    规格
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Ventilation grids
    技术规格
    • 唯一参考klfp-fixe-4zv
    • 产品系列Frappe
    • 产品组合KL-FP
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-05-29
    • 版本号1
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别窗户 - 固定框
    • IFC 分类窗户
    • UNSPSC 名称Windows
    • UNSPSC 代码301716
    • Uniclass 2015 代码EF_25_30
    • Uniclass 2015 说明Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Aluminum Windows
    • OmniClass 编号23-17 13 00
    • OmniClass 标题Windows
    • CSI UniFormat II 代码B2020
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Windows

    发售地区

    欧洲
    法国
    葡萄牙
    西班牙