发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
k-line/products/3f2a132b-435a-4f32-904c-b677281da64b
主页
类别
门
已加釉彩
Grand Trafic Doors - Double inward opening with 2 fixed
在以下地区不可用: 美国
K.LINE
关注
Grand Trafic Doors - Double inward opening with 2 fixed
KLINE Entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
下载
规格
规格
Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
技术规格
技术规格
唯一参考
klgt-2vt-fra-2f
产品系列
Portes
产品组
KL-CITY
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-07-31
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://pro.k-line.fr/
安装说明
https://pro.k-line.fr/notices-de-pose.html
产品认证
https://pro.k-line.fr/attestations-avis-techniques.html
技术说明
https://pro.k-line.fr/la-porte-grand-trafic-kl-gt.html
相关
相关
主材料
铝
次要材料
玻璃
设计国家/地区
法国
制造国家/地区
法国
分类
分类
BIMobject 类别
门 - 已加釉彩
IFC 分类
门
UNSPSC 名称
Doors
UNSPSC 代码
301715
Uniclass 2015 代码
Pr_30_59_24
Uniclass 2015 说明
Doorsets
CSI MasterFormat 2014 代码
08 13 16
CSI MasterFormat 2014 标题
Aluminum Doors
OmniClass 编号
23-17 11 13 13
OmniClass 标题
Aluminum Doors
CSI UniFormat II 代码
B2030
CSI UniFormat II 标题
Exterior Doors
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Maars Living Walls
Glass doors
下载
C.R. Laurence
Entice® HP+ Glass Entrance System
3.9
(
12
)
下载
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail w/Panic Handle
4.0
(
5
)
下载
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail
下载
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail
下载
dormakaba
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
4.1
(
7
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多