发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
k-line/products/45fbaac0-4c98-422f-ae57-3e2c3c698bc9
主页
类别
门
已加釉彩
Grand Trafic Doors - Double inward opening with left fixed
在以下地区不可用: 美国
K.LINE
关注
Grand Trafic Doors - Double inward opening with left fixed
KLINE Entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
下载
规格
规格
Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
技术规格
技术规格
唯一参考
klgt-2vt-fra-fg
产品系列
Portes
产品组
KL-CITY
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-07-31
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://pro.k-line.fr/
安装说明
https://pro.k-line.fr/notices-de-pose.html
产品认证
https://pro.k-line.fr/attestations-avis-techniques.html
技术说明
https://pro.k-line.fr/la-porte-grand-trafic-kl-gt.html
相关
相关
主材料
铝
次要材料
玻璃
设计国家/地区
法国
制造国家/地区
法国
分类
分类
BIMobject 类别
门 - 已加釉彩
IFC 分类
门
UNSPSC 名称
Doors
UNSPSC 代码
301715
Uniclass 2015 代码
Pr_30_59_24
Uniclass 2015 说明
Doorsets
CSI MasterFormat 2014 代码
08 13 16
CSI MasterFormat 2014 标题
Aluminum Doors
OmniClass 编号
23-17 11 13 13
OmniClass 标题
Aluminum Doors
CSI UniFormat II 代码
B2030
CSI UniFormat II 标题
Exterior Doors
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Maars Living Walls
Glass doors
下载
C.R. Laurence
Entice® HP+ Glass Entrance System
3.9
(
12
)
下载
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail
下载
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail w/Panic Handle
4.0
(
5
)
下载
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail
下载
dormakaba
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
4.1
(
7
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多