发布您的产品
Ash Kalmar Satin Lacquer
Kährs

Ash Kalmar Satin Lacquer

The blonde hues found in this 3-strip ash floor from the Nordic Naturals Collection range from amber honey to vanilla cream. To create this lively effect, lighter surface wood has been mixed with darker core wood.
规格
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N18AK50KW 0
技术规格
  • 唯一参考ashkalmar584860
  • 产品系列Kährs Original
  • 产品组Nordic Naturals Collection
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-05-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)15
  • 宽度 (mm)2423
  • 深度 (mm)200
相关
  • 主材料白蜡木
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别地板 - 木地板
  • IFC 分类Floor
  • Uniclass 2015 代码Ss_30_20_90
  • Uniclass 2015 说明Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Flooring
  • OmniClass 编号23-15 17 13 11
  • OmniClass 标题Wood Flooring
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
瓦利斯和富图纳