发布您的产品
Hard Maple Summer
Kährs

Hard Maple Summer

The warm blonde hues in this 2-strip, hard maple floor from the Lodge Collection are enhanced by the natural colour variations in the wood resulting in a classic expression.
规格
  • Kährs 7 mm Oil 372085APF0KW 0
技术规格
  • 唯一参考hardmaplesummer584976
  • 产品系列Kährs Linnea
  • 产品组Lodge Collection
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-05-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)7
  • 宽度 (mm)1225
  • 深度 (mm)193
相关
  • 主材料木头
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别地板 - 木地板
  • IFC 分类Floor
  • Uniclass 2015 代码Ss_30_20_90
  • Uniclass 2015 说明Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Flooring
  • OmniClass 编号23-15 17 13 11
  • OmniClass 标题Wood Flooring