发布您的产品
Oak Moon
Kährs

Oak Moon

3.4 星(最高 5 星)3.4(7 评价)
Moon is a very rustic board with knots and cracks. Distinct white hue, with dark and light wood tones shining through.
规格
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HEK02KW180
技术规格
  • 唯一参考oakmoon596541
  • 产品系列Kährs Spirit
  • 产品组Rugged Collection
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-05-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)10
  • 宽度 (mm)1830
  • 深度 (mm)125
相关
  • 主材料橡木
分类
  • BIMobject 类别地板 - 木地板
  • IFC 分类Floor
  • Uniclass 2015 代码Ss_30_20_90
  • Uniclass 2015 说明Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Flooring
  • OmniClass 编号23-15 17 13 11
  • OmniClass 标题Wood Flooring