发布您的产品
Oak Siena Matt Lacquer Brushed
Kährs

Oak Siena Matt Lacquer Brushed

The colour variation in this 3-strip oak floor from the European Naturals Collection ranges from brown butter highlights to burnt caramel lowlights for a classic and cheerful expression.
规格
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 153N3BEK09KW 0
技术规格
  • 唯一参考oaksiena585133
  • 产品系列Kährs Original
  • 产品组合European Naturals Collection
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-05-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)15
  • 宽度 (mm)2423
  • 深度 (mm)200
相关
  • 主材料橡木
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别地板 - 木地板
  • IFC 分类Floor
  • Uniclass 2015 代码Ss_30_20_90
  • Uniclass 2015 说明Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Flooring
  • OmniClass 编号23-15 17 13 11
  • OmniClass 标题Wood Flooring