唯一参考号: | oaktramonto597267 |
---|---|
品牌: | Kährs |
产品系列: | Kährs Original |
产品组: | Boardwalk Collection |
宽度 (毫米): | 2420 |
高度 (毫米): | 15 |
深度 (毫米): | 187 |
发布日期: | 2019-04-02 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood/oak-tramonto |
---|---|
安装说明: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood-flooring/guides/installation-instruc... |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | https://www.kahrsflooring.com/en/about-kahrs/environment/environmental-sta... |
技术描述: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood-flooring/guides/maintenance-and-clea... |
教学视频: | |
GTIN代码: | 7393969046114 |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/kahrs/product/oaktramonto597267
材料(主): | Wood |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | |
制造于: |
BIMobject类别: | 地板 - 木材 |
---|---|
IFC分类: | Floor |
UNSPSC名称: | Flooring |
UNSPSC代码: | 301617 |
Uniclass 1.4 代码: | JM42 |
Uniclass 1.4 描述: | Wood block/Composition block/Parquet flooring |
Uniclass 2.0 代码: | PR-45-97-93 |
Uniclass 2.0 描述: | Wood Laminate Strips And Boards |
Uniclass 2015 代码: | Ss_30_20_90 |
Uniclass 2015 描述: | Wood and composite unit flooring systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
OmniClass编号: | 23-15 17 13 11 |
OmniClass标题: | Wood Flooring |
名称 | 值 |
---|---|
Installation Method | Floating;Glue Down |
Length | 2420 mm |
Material | Oak |
Pattern | 1-Strip |
Thickness | 15 mm |
Width | 187 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Length | 2420 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Material | Oak |
BIMobject®