发布您的产品
MEISTERSTÜCK CONODUO 1 RIGHT CORNER INSTALLATION (2-SIDED) 1700x750x1700 Mod. 1712-4080
KALDEWEI

MEISTERSTÜCK CONODUO 1 RIGHT CORNER INSTALLATION (2-SIDED) 1700x750x1700 Mod. 1712-4080

技术规格
  • 唯一参考1712-4080
  • 产品系列Bathtubs
  • 产品组Bathtubs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-04-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1740
  • 宽度 (mm)750
  • 深度 (mm)1700
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)100
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC 代码30181501