发布您的产品
MEISTERSTÜCK CONODUO 1700x750x1700 Mod. 1732-4080
MEISTERSTÜCK CONODUO 1700x750x1700 Mod. 1732-4080
MEISTERSTÜCK CONODUO 1700x750x1700 Mod. 1732-4080
MEISTERSTÜCK CONODUO 1700x750x1700 Mod. 1732-4080
MEISTERSTÜCK CONODUO 1700x750x1700 Mod. 1732-4080
MEISTERSTÜCK CONODUO 1700x750x1700 Mod. 1732-4080
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CONODUO 1700x750x1700 Mod. 1732-4080

    Free-standing design with perfect aesthetics: architectural, geometric, seamless. A masterpiece of harmony in unique KALDEWEI steel enamel with a 30-year guarantee in accordance with our applicable guarantee conditions.
    技术规格
    • 唯一参考1732-4080
    • 产品系列Bathtubs
    • 产品组Bathtubs
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-10-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1740
    • 宽度 (mm)750
    • 深度 (mm)1700
    相关
    • 主材料
    • 次要材料珐琅
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)154
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Bathtubs
    • UNSPSC 代码30181501