发布您的产品
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4081
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4081
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4081
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4081
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4081
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4081
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4081

    Free-standing design with perfect aesthetics: architectural, geometric, seamless. A masterpiece of harmony in unique KALDEWEI steel enamel with a 30-year guarantee in accordance with our applicable guarantee conditions.
    技术规格
    • 唯一参考1733-4081
    • 产品系列Bathtubs
    • 产品组合Bathtubs
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-10-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1840
    • 宽度 (mm)800
    • 深度 (mm)1800
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料珐琅
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)170
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Bathtubs
    • UNSPSC 代码30181501