发布您的产品
PURO 460x385
PURO 460x385
    KALDEWEI

    PURO 460x385

    Model No.3159: - elegant rectangular washbasin in a classically minimalist design - reduced precise edges - very generous interior dimensions - clean and timeless lines – immortalised in long-lasting KALDEWEI steel enamel - harmonises perfectly with the Puro bath series - designed by Anke Salomon
    技术规格
    • 唯一参考3159
    • 产品系列Washbasins
    • 产品组Washbasins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-01-09
    • 版本号1
    • 宽度 (mm)385
    • 深度 (mm)460
    相关
    • 主材料
    • 次要材料珐琅
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)4.6
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815