发布您的产品
MIENA 400x400
MIENA 400x400
MIENA 400x400
MIENA 400x400
MIENA 400x400
MIENA 400x400
    KALDEWEI

    MIENA 400x400

    Model No. 3184: The angular MIENA bowls are just as filigree but with a far more masculine look. Comparatively small radii, the only partially rounded contours and the square waste cover accentuate this effect – and extend the spectrum of the bowl family in the most elegant way.
    技术规格
    • 唯一参考3184
    • 产品系列Washbasins
    • 产品组Washbasins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-01-09
    • 版本号1
    • 宽度 (mm)400
    • 深度 (mm)400
    相关
    • 主材料
    • 次要材料珐琅
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)8.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815