发布您的产品
DUSCHPLAN 700x1200 Mod. 415-1
DUSCHPLAN 700x1200 Mod. 415-1
DUSCHPLAN 700x1200 Mod. 415-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 700x1200 Mod. 415-1

    The simplest things in life are often the most refreshing. Like the DUSCHPLAN with a modern, timeless design and a depth of only 6.5 cm. This classic among shower trays can be easily installed in any bathroom. The DUSCHPLAN is available in a rectangular or square version.
    技术规格
    • 唯一参考415-1
    • 产品系列Showers
    • 产品组Showers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)65
    • 宽度 (mm)1200
    • 深度 (mm)700
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)23.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815