发布您的产品
DYNA SET 1600x700x430 Mod. 627
KALDEWEI

DYNA SET 1600x700x430 Mod. 627

The DYNA SET is a combi-bath that’s ideal for either bathing or showering. A broad, level standing area for plenty of freedom of movement belies the compact outer dimensions of this bath. A total of four different sizes offer the right option for any bathroom.
技术规格
  • 唯一参考627
  • 产品系列Showers
  • 产品组合Showers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-02-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)430
  • 宽度 (mm)700
  • 深度 (mm)1600
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料珐琅
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)45.95
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC 代码30181501