发布您的产品
Alaska White

Alaska White

160x320 cm

Large Size Porcelain Tiles

技术规格
  • 唯一参考alaska-white
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2026-07-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)3200
  • 宽度 (mm)1600
  • 深度 (mm)6
相关
  • 主材料陶瓷
  • 设计国家/地区土耳其
  • 制造国家/地区土耳其
  • 净重 (Kg)77
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 砖瓦
  • IFC 分类覆盖物
  • ETIM 代码EC011340
  • ETIM 名称Ceramic tile
  • Uniclass 2015 代码Pr_35_93_96_63
  • Uniclass 2015 说明Porcelain tiles
  • OmniClass 编号23-15 17 13 13 17 11
  • OmniClass 标题Porcelain Tile Flooring